Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M4 10.0 mm PEEK

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10359457

Gyártói cikkszám:

188401070409

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 2.598,0184 Ft
10 - 49 2.411,2731 Ft
50 + 2.390,052 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.990 Ft

5 x 2.598,0184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Barna
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 2.0 mm
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot