Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M5 10.0 mm PEEK

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10359518

Gyártói cikkszám:

188501070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 2.889,801 Ft
10 - 49 2.681,3281 Ft
50 + 2.658,4505 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.449 Ft

5 x 2.889,801 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Szín Barna
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 2.5 mm
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot