Menü Keresés

Beállító csavar Hatlap hajtás M6 15.0 mm PEEK

Ez a hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10359587

Gyártói cikkszám:

188601570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 3.162,964 Ft
10 - 49 2.935,3373 Ft
50 + 2.909,9816 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

15.815 Ft

5 x 3.162,964 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Menetméret M6
Szín Barna
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 3.0 mm
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot