A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9948 Ft - 15,9948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,1326 Ft - 20,1326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,0037 Ft - 13,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,5577 Ft - 15,5577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,6757 Ft - 14,6757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,1134 Ft - 20,1134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,5713 Ft - 13,5713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,9931 Ft - 13,9931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,1081 Ft - 14,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,0919 Ft - 13,0919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,2146 Ft - 13,2146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,8655 Ft - 20,8655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
12,6816 Ft - 12,6816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4639 Ft - 13,4639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,6441 Ft - 13,6441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
30,0263 Ft - 30,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,0353 Ft - 14,0353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,1134 Ft - 20,1134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
12,8963 Ft - 12,8963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,5022 Ft - 13,5022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.