Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M3 5.0 mm PA

Ez a hornyos csavar kiemelt fejjel natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarfejnek az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10053706

Gyártói cikkszám:

0150060000VR

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,2478 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.248 Ft

1000 x 22,2478 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 5.0 mm
Menetméret M3
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot