Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm PA

Ez a hornyos csavar kiemelt fejjel natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarfejnek az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10103487

Gyártói cikkszám:

464285

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 27,3135 Ft
1000 + 18,5375 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.731 Ft

100 x 27,3135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot