Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M8 25.0 mm PA

Ez a hornyos csavar kiemelt fejjel natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarfejnek az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10103517

Gyártói cikkszám:

464295

97 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 68,6012 Ft
1000 + 48,4103 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.860 Ft

100 x 68,6012 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M8
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot