Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M4 16.0 mm PA

Ez a süllyesztett hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10297209

Gyártói cikkszám:

50M040070R016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,1184 Ft
5000 - 19999 15,4043 Ft
20000 + 13,8627 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.118 Ft

1000 x 17,1184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot