Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M10 20.0 mm PA

Ez a süllyesztett hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10299265

Gyártói cikkszám:

50M100150R020

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 95,0796 Ft
2500 - 9999 85,5731 Ft
10000 + 77,0139 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.540 Ft

500 x 95,0796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M10
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot