Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás M10 60.0 mm PA

Ez a süllyesztett hornyos csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10299289

Gyártói cikkszám:

50M100150R060

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 128,1584 Ft
2500 - 9999 115,3425 Ft
10000 + 103,8075 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

64.079 Ft

500 x 128,1584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10
Teljes anyag Poliamid 6.6
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot