Menü Keresés

Beállító csavar Hornyolt hajtás NPT 1/2-14 25.0 mm

Threaded Protection Plugs - NPT Threads unique head design allows the user to apply or remove this plug by hand or with a 12 point socket head, screwdriver or wrench. Used to protect NPT threaded ports.
Essentra cikkszám:

10407868

Gyártói cikkszám:

62NPT05014

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 146,0323 Ft
2500 - 9999 131,4295 Ft
10000 + 118,2877 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

73.016 Ft

500 x 146,0323 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menethossz 25.0 mm
Menetméret NPT 1/2-14
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot