Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.0 mm 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Natúr poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10116302

Gyártói cikkszám:

006905100001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 27,3409 Ft
500 - 999 24,0825 Ft
1000 + 17,2369 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.835 Ft

250 x 27,3409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét típusa Standard alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 6
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Külső átmérő 12.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot