Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Fekete

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Fekete poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10048412

Gyártói cikkszám:

007011059901

4098 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,1082 Ft
1000 + 19,4138 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.554 Ft

500 x 27,1082 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 5
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Külső átmérő 12.0 mm
Vastagság 3.2 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot