Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Fekete

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Fekete poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10048436

Gyártói cikkszám:

007013059901

4130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,079 Ft
1000 + 21,5633 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.040 Ft

500 x 30,079 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Süllyesztett csavar
Típus 5
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Külső átmérő 14.0 mm
Vastagság 3.8 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot