Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Fekete

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Fekete poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10048450

Gyártói cikkszám:

007015059901

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 36,7056 Ft
1000 + 26,314 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.353 Ft

500 x 36,7056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 5
Kompatibilis menetméretek (mind) M6
Külső átmérő 16.0 mm
Vastagság 4.5 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot