Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.4 mm 20.0 mm Poliamid Fekete

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra cikkszám:

10048818

Gyártói cikkszám:

007108059901

218 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 51,7382 Ft
1000 + 37,1026 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.869 Ft

500 x 51,7382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 1
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Külső átmérő 20.0 mm
Vastagság 5.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot