Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Poliamid Fehér

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Natúr poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10048849

Gyártói cikkszám:

007202550001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 19,8382 Ft
1000 + 14,2112 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.919 Ft

500 x 19,8382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Standard alátét
Csavar típusa Flat Screw
Típus 2
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Külső átmérő 6.8 mm
Vastagság 2.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot