Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Fekete

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra cikkszám:

10048979

Gyártói cikkszám:

007303059901

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,5622 Ft
1000 + 16,881 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.781 Ft

500 x 23,5622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 3
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Külső átmérő 14.0 mm
Vastagság 2.9 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot