Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Poliamid Fekete

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Fekete poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10071809

Gyártói cikkszám:

1070050001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 13,7868 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.787 Ft

1000 x 13,7868 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Standard alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 3
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Külső átmérő 18.0 mm
Vastagság 3.5 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot