Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Poliamid Natúr

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Natúr poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10333501

Gyártói cikkszám:

11SFW0008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 34,1257 Ft
5000 - 19999 30,7127 Ft
20000 + 27,6411 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.126 Ft

1000 x 34,1257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Standard alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 6
Kompatibilis menetméretek (mind) #8
Külső átmérő 13.0 mm
Vastagság 2.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot