Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Poliamid Natúr

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Natúr poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10333525

Gyártói cikkszám:

11SFW0025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 39,759 Ft
2500 - 9999 35,7823 Ft
10000 + 32,2045 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.880 Ft

500 x 39,759 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Standard alátét
Csavar típusa Countersunk Screw
Típus 6
Kompatibilis menetméretek (mind) 1/4"
Külső átmérő 17.3 mm
Vastagság 4.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot