Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M4 6.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10237182

Gyártói cikkszám:

340040640952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 126,1215 Ft
500 - 999 89,5391 Ft
1000 + 69,1532 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.612 Ft

100 x 126,1215 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 6.0 mm
Fej átmérője 7.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot