Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M4 12.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10237205

Gyártói cikkszám:

340041240952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 68,7972 Ft
500 - 999 48,8495 Ft
1000 + 37,7186 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.880 Ft

100 x 68,7972 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 12.0 mm
Fej átmérője 7.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Price per piece incl VAT 0.2158 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot