Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M4 16.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10237212

Gyártói cikkszám:

340041640952

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 69,5776 Ft
500 - 999 49,3287 Ft
1000 + 38,1157 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.958 Ft

100 x 69,5776 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 16.0 mm
Fej átmérője 7.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Price per piece incl VAT 0.2174 GBP
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot