Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M4 20.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10436288

Gyártói cikkszám:

340042040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 75,6545 Ft
500 - 999 53,6286 Ft
1000 + 41,4336 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.565 Ft

100 x 75,6545 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 20.0 mm
Fej átmérője 7.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot