Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M4 25.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10237229

Gyártói cikkszám:

340042540952

55 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 89,4022 Ft
500 - 999 63,4715 Ft
1000 + 49,00 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.940 Ft

100 x 89,4022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Menetméret M4
Menethossz 25.0 mm
Fej átmérője 7.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Price per piece incl VAT 0.2787 GBP
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot