Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlapfejű M5 12.0 mm Acél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10237243

Gyártói cikkszám:

340051240952

98 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 74,0272 Ft
500 - 999 52,5323 Ft
1000 + 40,5664 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.403 Ft

100 x 74,0272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 12.0 mm
Fej átmérője 8.5 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Price per piece incl VAT 0.2319 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot