Menü Keresés

Csavar Hatlapú foglalat M5 20.0 mm Lágyacél

Ez a belső kulcsnyílású csavar horganyzott acélból készül. A DIN912, NF E25-125 és ISO 4762 szerint.
Essentra cikkszám:

10632833

Gyártói cikkszám:

340052040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 88,9848 Ft
500 - 999 63,1389 Ft
1000 + 48,7667 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.898 Ft

100 x 88,9848 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 20.0 mm
Fej átmérője 8.5 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Standard fej
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot