Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 30.0 mm PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Általában gépeknél használják, ahol a csavart imbuszkulccsal húzzák be. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 és DIN 912 szabványra.
Essentra cikkszám:

10053911

Gyártói cikkszám:

0160570000VR

377 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,1168 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.117 Ft

1000 x 36,1168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok DIN 912
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot