Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M8 30.0 mm PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Általában gépeknél használják, ahol a csavart imbuszkulccsal húzzák be. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 és DIN 912 szabványra.
Essentra cikkszám:

10053997

Gyártói cikkszám:

0160710000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,7712 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.771 Ft

1000 x 41,7712 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 6.0 mm
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok DIN 912
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot