Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 8.0 mm PEEK Világosbarna

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10344712

Gyártói cikkszám:

1440342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.279,2462 Ft
125 - 249 1.208,1762 Ft
250 + 1.137,1063 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

31.981 Ft

25 x 1.279,2462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menetméret M3
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot