Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M4 20.0 mm PEEK Világosbarna

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10344811

Gyártói cikkszám:

1440352

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.817,2662 Ft
50 - 249 2.660,7505 Ft
250 + 2.504,235 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.173 Ft

10 x 2.817,2662 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.1 mm
Menetméret M4
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot