10344835
1440354
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 3.199,9297 Ft |
50 - 99 | 3.022,152 Ft |
100 + | 2.844,388 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 8.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.335 in |
Fej hossza | 3.7 mm |
Fej hossza | 0.146 in |
Menetméret | M5 |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Szín | Világosbarna |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.