10344965
1440367
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 11.937,3909 Ft |
50 + | 11.274,1988 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 4.4 mm |
Fej hossza | 0.173 in |
Menetméret | M6 |
Menethossz | 40.0 mm |
Menethossz | 1.575 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Szín | Világosbarna |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.