10220467
183030870409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 797,7199 Ft |
250 - 999 | 425,2288 Ft |
1000 + | 363,4414 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 2.5 mm |
---|---|
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.098 in |
Fejátmérő | 5.5 mm |
Fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Menetméret | M3 |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Szín | Világosbarna |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.