Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M3 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10092101

Gyártói cikkszám:

183031070409

647 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 831,2493 Ft
250 - 999 442,945 Ft
1000 + 378,5836 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

20.781 Ft

25 x 831,2493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menetméret M3
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot