Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M3 12.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 12.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220474

Gyártói cikkszám:

183031270409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 864,1624 Ft
250 - 999 460,6748 Ft
1000 + 393,7259 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.604 Ft

25 x 864,1624 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menetméret M3
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot