Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M3 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220481

Gyártói cikkszám:

183031570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.009,8346 Ft
250 - 999 643,7373 Ft
1000 + 590,6025 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.246 Ft

25 x 1.009,8346 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menetméret M3
Menethossz 15.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot