Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M3 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220504

Gyártói cikkszám:

183032570409

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.962,7422 Ft
50 + 1.390,2803 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menetméret M3
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot