10220573
183043070409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.851,521 Ft |
50 + | 2.295,3925 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 3.0 mm |
---|---|
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.118 in |
Fejátmérő | 7.0 mm |
Fejátmérő | 0.276 in |
Fej hossza | 4.0 mm |
Fej hossza | 0.157 in |
Menetméret | M4 |
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Szín | Világosbarna |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.