Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M5 8.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 8.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220580

Gyártói cikkszám:

183050870409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.607,8713 Ft
50 - 999 1.139,2694 Ft
1000 + 893,4611 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot