10220627
183052070409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.054,8279 Ft |
50 + | 1.653,1748 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 4.0 mm |
---|---|
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.157 in |
Fejátmérő | 8.5 mm |
Fejátmérő | 0.335 in |
Fej hossza | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.197 in |
Menetméret | M5 |
Menethossz | 20.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Szín | Világosbarna |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.