Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 30.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 30.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220702

Gyártói cikkszám:

183063070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.809,0971 Ft
50 + 3.353,4331 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

38.091 Ft

10 x 3.809,0971 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot