Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M8 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Essentra cikkszám:

10220726

Gyártói cikkszám:

183081070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.535,4368 Ft
10 - 49 4.837,5516 Ft
50 + 4.258,1484 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.535 Ft

1 x 5.535,4368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 6.0 mm
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot