Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M3 8.0 mm PC

A hatszögletes belső kulcsnyílású csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10360040

Gyártói cikkszám:

193100200022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 963,8499 Ft
100 - 499 876,2272 Ft
500 + 796,5701 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

48.192 Ft

50 x 963,8499 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 2.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menetméret M3
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Átlátszó
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot