Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M5 15.0 mm PC

A hatszögletes belső kulcsnyílású csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10360156

Gyártói cikkszám:

193101700022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 205,3239 Ft
100 - 499 201,3399 Ft
500 + 197,3421 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.266 Ft

50 x 205,3239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menetméret M5
Menethossz 15.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Átlátszó
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot