Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 16.0 mm PEEK

Világosbarna PEEK-ből készült hatlapfejű csavar. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10360538

Gyártói cikkszám:

194102470409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.826,3433 Ft
50 - 99 2.569,4179 Ft
100 + 2.187,5074 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.263 Ft

10 x 2.826,3433 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 16.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot