Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 20.0 mm PEEK

Világosbarna PEEK-ből készült hatlapfejű csavar. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10360545

Gyártói cikkszám:

194102570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.193,4675 Ft
50 - 99 2.903,1498 Ft
100 + 2.519,5279 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.935 Ft

10 x 3.193,4675 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot