10375488
425007000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 418,8351 Ft |
250 - 999 | 274,614 Ft |
1000 + | 213,7165 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 6.0 mm |
---|---|
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.236 in |
Fejátmérő | 13.0 mm |
Fejátmérő | 0.512 in |
Fej hossza | 8.0 mm |
Fej hossza | 0.315 in |
Menetméret | M8 |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Szín | Natúr |
Szabványok | DIN 912 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.