Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M8 80.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra cikkszám:

10375563

Gyártói cikkszám:

425011000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 474,5027 Ft
250 - 999 342,7131 Ft
1000 + 292,9053 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.725 Ft

50 x 474,5027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 6.0 mm
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menetméret M8
Menethossz 80.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok DIN 912
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot